Kit di montaggio combinato per telaio
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit di montaggio combinato per telaio
Il montaggio combinato consente di dividere un supporto o un contenitore alto 6 U in sezioni 2 x 3 U e 6 U. Sono disponibili diverse versioni.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Progettato per accettare Euroboard (100 mm di altezza) e Euroboard doppi (233,35 mm di altezza)
- Suddivisione dell'area di assemblaggio 6 U in: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Specifiche
| Altezza cremagliera | 6U |
| Tipo | Combinato |
| Famiglia di prodotti | EuropacPRO |
| Tipo di prodotto | Kit di montaggio |
| Funziona con | Subracks |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.