Striscia di codifica
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Striscia di codifica
La codifica è montata sul lato di un connettore. Con la codifica solo la scheda codificata può essere inserita nello slot destro.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- La codifica meccanica impedisce il montaggio di un alimentatore sullo slot errato, requisito di spazio 4 CV
- Striscia femmina (componente 2), montata sull'alimentatore
- La striscia di codifica (componente 1) si monta sulla guida Z/orizzontale
- Posizionamento dei pin di codifica (elemento 3) nella striscia di codifica (elemento 1)
- Rimozione dei prigionieri nel punto appropriato nella striscia femmina
- Con 2 pin di codifica sono disponibili 66 possibilità di codifica
Specifiche
| Funziona con | Alimentatori da 19" |
| Tipo | Striscia di codifica |
| Tipo di prodotto | Indicatore codifica/codifica |
| Materiale | Polibutilene tereftalato |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.