Panoramica delle soluzioni di alimentazione
Gestione efficiente dell'alimentazione per sistemi ad alte prestazioni
Un'efficace gestione dell'alimentazione è fondamentale per garantire l'affidabilità e l'efficienza dei sistemi elettronici avanzati. I team di esperti di nVent SCHROFF sono specializzati nell'ottimizzazione della distribuzione di potenza e della sicurezza per un'ampia gamma di applicazioni, garantendo un funzionamento ininterrotto e ottimizzando al contempo le prestazioni. Che si tratti di unità di distribuzione dell'alimentazione standard, gestione intelligente dell'alimentazione in rack o soluzioni complete con funzioni di sicurezza avanzate, SCHROFF offre opzioni scalabili su misura per soddisfare le specifiche esigenze di alimentazione.

Maggiore sicurezza
Protezione completa per prevenire i rischi elettrici, salvaguardando l'apparecchiatura e il personale.
Distribuzione affidabile dell'alimentazione
Le PDU garantiscono una distribuzione dell'alimentazione stabile ed efficiente in tutti i componenti del rack, supportando il funzionamento continuo dei sistemi critici.
Ottimizzazione dello spazio
PDU e soluzioni di alimentazione montate su rack progettate per adattarsi perfettamente, ottimizzando lo spazio disponibile su rack e il cablaggio.
Modularità e flessibilità
Le PDU e gli alimentatori sono progettati con componenti modulari, che consentono una facile personalizzazione e adattabilità ai requisiti di alimentazione in continua evoluzione.
Linee di prodotti
Distribuzione dell'alimentazione con arresto di emergenza
L'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) Rack Safety Plus 19 è ideale per rack di test e misurazione. La funzione di arresto di emergenza fornisce un ulteriore livello di sicurezza, consentendo l'arresto immediato dell'alimentazione in caso di emergenza. Il design modulare consente la personalizzazione, adattandosi a specifici requisiti di progetto senza incorrere in costi o ritardi elevati.
Vantaggi principali
- Maggiore sicurezza: Offre una funzione di arresto di emergenza conforme agli standard EN 60947-5-1 e EN 60204-1, garantendo la massima sicurezza e conformità.
- Personalizzazione: Configura facilmente la tua PDU con una varietà di componenti predefiniti per soddisfare le tue esigenze specifiche senza incorrere in costi di progetto elevati o lunghi tempi di consegna.
Caratteristiche
- Opzioni di alimentazione in ingresso: Supporta un ingresso di rete da 400 V trifase, 230 V monofase, 240/208 V monofase e 120 V monofase con interruttore di circuito di rete integrato
- Opzioni di alimentazione in uscita: Fornisce uscite da 120 V CA trifase, 208/240 V CA monofase, 230 V CA monofase e 400 V CA trifase, con varie opzioni di connettore come Schuko, C13, C19 e NEMA 5-15R.
- Commutazione e protezione: Le uscite sono controllate con un interruttore ON/OFF e protette tramite interruttori di circuito per garantire la sicurezza operativa.
Funzioni di emergenza: Include una funzione di arresto di emergenza anti-vandalismo per una maggiore sicurezza.
.
Unità di distribuzione di alimentazione standard e smart
PDU avanzate e PDU intelligenti che forniscono soluzioni di distribuzione e gestione dell'alimentazione affidabili e intelligenti per un'ampia gamma di applicazioni. Offrono configurazioni flessibili, tra cui opzioni di base, dosate e di commutazione per soddisfare diverse esigenze.
Vantaggi chiave
- Opzioni di tensione versatili: Disponibili in diverse tensioni con unità monofase e trifase.
- Design modulare efficiente: Struttura compatta per unità monofase e trifase con uscite combinate (C13/C15/C19).
- Scalabilità: È possibile collegare fino a 64 unità a margherita con un unico indirizzo IP, promuovendo la ridondanza di alimentazione CC.
- Indicatori del display personalizzabili: I colori del display configurabili tramite software indicano lo stato della fonte di alimentazione.
Caratteristiche
- Sicurezza LAN: Connessioni LAN protette e sicure per operazioni affidabili.
- Regolazioni di visualizzazione senza strumenti: Non sono necessari strumenti per il riorientamento o la sostituzione della visualizzazione.
- Capacità di collegamento a margherita: Possibilità di collegare fino a 64 unità con un unico indirizzo IP per una gestione semplificata.
Alimentatori
nVent SCHROFF offre un'ampia gamma di soluzioni di alimentazione progettate per un'elevata efficienza e adattabilità in varie applicazioni. La nostra linea di prodotti include alimentatori collegabili compatibili con gli standard aperti.
Caratteristiche e vantaggi
- Gamma di prodotti diversificata: Soluzioni di alimentazione efficienti con un'ampia gamma di prodotti di alimentazione.
- Unità collegabili: Unità di alimentazione da 48,26 cm con 1-3 uscite per raffreddamento a convezione fino a 180 W (c.a./c.c.) o 100 W (c.c./c.c.).
- Famiglie di alimentatori di commutazione: Le famiglie Maxpower, Slimpower e Coolpower rispondono a diverse esigenze di input.
- Opzioni a bassa interferenza: Regolatori lineari ideali per sistemi di misurazione sensibili e applicazioni mediche.
Compatibilità degli standard: Unità a telaio aperto e collegabili per sistemi CompactPCI Serial, VME/VME64x e MicroTCA.
Novità e risorse
Prodotti attivi