Protezione contro le sovratensioni profilato DIN
Filtro applicato: 1
Prodotti | 34 risultati (71 items)

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 2+0
DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, 2+0 Mode.

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 1+1
DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, 1+1 Mode.

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1M Classe i+II 25 kA
I dispositivi di protezione contro sovratensioni su guida DIN serie DT1M offrono una protezione affidabile ed efficiente contro i transitori di tensione nell’ambiente IEC Classe I (25 kA).

Deviatore di distanza scintilla, tipo 2
Collegamento equipotenziale efficace che consente il collegamento della protezione con equalizzazione N-PE ai sistemi di distribuzione di corrente TT.

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 3+0
DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, 3+0 Mode.

Modulo di ricambio PVT2
Modulo di ricambio per dispositivi di protezione contro la sovratensione fotovoltaici.

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 2+0
DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, 2+0 Mode.

Protezione avanzata contro le sovratensioni su guida DIN EDT2 classe II, modalità 2+0
Include la tecnologia TD nVent ERICO per assicurare affidabilità in condizioni di tensione avverse.

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 3+1
DT1 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe I+II 12,5 kA, 3+1 Mode.

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT2 Classe II, modalità 3+0
DT2 Protezione contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, 3+0 Mode.

Protezione avanzata contro le sovratensioni su guida DIN EDT2 classe II, modalità 3+0
EDT2 Protezione avanzata contro le sovratensioni profilato DIN Classe II, 3+0 Mode.

Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 4+0
La serie DT1 fornisce funzioni compatte e sicure ad alte prestazioni contro la sovratensione, per ambienti IEC difficili di Classe I, adatti alla protezione in una vasta gamma di applicazioni.