Aggancio Universal per elementi strutturali


Aggancio Universal per elementi strutturali
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Il design dello Universal Attachment permette ad un unico prodotto di attaccarsi direttamente a calcestruzzo, legno, travi reticolari o agganci per travi a I
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali
- Adatto a tubazioni da 1" a 2" e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino
- Il bullone centrale non deve essere serrato
- Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici
- Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021
Specifiche
Carichi UL | ||
Pezzo numero | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico |
CSBUNIV050EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6094 N |
CSBUNIV075EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 8896 N |
Carichi secondo FM | |||||
Tipologia di rinforzo | Dimensione tubazione | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Tubazione | N/A | 7,205 N | 10,230 N | 12,545 N | 13,965 N |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.