Fissaggi e clip in plastica
Filtro applicato: 1
Prodotti | 21 risultati (43 items)

Inserto a pressione
          Innovativo ancoraggio in plastica per calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro. Per l'installazione di luci, canaline per cavi, scatole elettriche e rilevatori di fumo.
        

Staffa per cavo singolo con connettore maschio
          Supporto per cavo singolo pronto all'uso per calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
        

Clip per tubo protettivo in plastica
          Gamma innovativa di clip per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.
        

Inserto a innesto per calcestruzzo
          Innovativa gamma di attacchi strutturali per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettati per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
        

Staffa per cavo doppia con spina
          Staffa di supporto per cavo doppio pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
        

Piastra di collegamento per pistola per chiodi
          Innovativo attacco strutturale per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettato per il fissaggio diretto con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato.
        

Staffa per cavo doppia per pistola per unghie
          Staffa di supporto per cavo doppio  pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo. Compatibile con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato per un'installazione più sicura.
        

Tubo protettivo flessibile in plastica e morsetto per tubi
          Gamma innovativa di morsetti multi-dimensioni per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.
        

Inserto a innesto per lamiera
          Innovativo attacco strutturale a pressione per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione manuale in qualsiasi foro di diametro compreso tra 6 e 8 mm su lamiera o altri dispositivi di fissaggio.
        

Portacavi con spina
          Supporto non continuo per cavo singolo, per calcestruzzo pronto all'uso, progettato per essere installato con la pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
        

Inserto a vite per vassoio perforato per cavi
          Innovativo attacco strutturale con montaggio a rotazione twist-in per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione a mano nelle asole della passerella perforata.
        

Doppio supporto per cavo con connettore maschio
          Staffa di supporto per cavo doppio pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.