Gestione del percorso dei cavi
Soluzioni per la gestione dei cavi nVent CADDY
Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni aggiuntive che riducano i costi totali di installazione e l'uso di utensili, e che aumentino al contempo la sicurezza arricchendo costantemente il nostro portafoglio di prodotti di nuove funzionalità. Sono oltre 3.000 le soluzioni e i dispositivi di fissaggio a catalogo per tutti i tipi di strutture, dall'acciaio al calcestruzzo, a cui ora si aggiunge una gamma in continua espansione di supporti per la gestione dei cavi all'insegna di qualità ed eccellenza.
Grazie al nostro ampio servizio clienti e la loro dedizione alle esigenze degli installatori, nVent CADDY offre prodotti che i clienti conoscono e di cui si fidano, adatti a migliaia di applicazioni elettriche/datacom: dalle clip a scatto e quelle metalliche ai ganci a J, oltre a una gamma completa di passerelle portacavi a filo, passerelle portacavi forate e scale portacavi.
Dal singolo cavo al fascio di grandi dimensioni e alle passerelle portacavi, nVent CADDY offre prodotti e soluzioni tecniche per soddisfare qualsiasi esigenza di datacom. Scarica la brochure sulle soluzioni di gestione dei cavi, con le informazioni di prodotto e altro ancora.
Scegli il supporto per cavi adatto al progetto
Che tipo di cavi richiede il supporto?
Cavi di alimentazione: cavi a doppino ritorto, cavi multiconduttore e altro ancora.
Cavi dati: PoE (luci LED, sicurezza, automazione degli edifici), cavi in fibra ottica, cavi coassiali e altro ancora.
Che tipo di angoli ci sono sul percorso?
Nei data center con applicazioni elettrica/datacom, è opportuno prestare attenzione ai raggi di curvatura, poiché l'integrità della trasmissione potrebbe risentirne, qualora i cavi venissero piegati ad angoli estremi.
I cavi hanno bisogno della protezione antincendio?
Il tipo di cavo utilizzato e il sistema che lo alimenta possono anch'essi determinare la necessità di prodotti classificati per l'integrità antincendio in base alla norma DIN 4102-12.
Qual è il tipo di supporto migliore?
Desiderate un sistema continuo o non continuo? Per un sistema continuo, scegliete la passerella portacavi; per un sistema non continuo, scegliete un gancio a J.
Confronto tra sistemi continui e non continui
I sistemi a supporto continuo sono costituiti da passerelle portacavi o altri supporti lungo l'intera lunghezza del percorso cavi. Le applicazioni Power over Ethernet (PoE) prevedono perforazioni per consentire la dissipazione del calore o sono progettate in modo tale che i cavi siano distribuiti per evitare l'accumulo di calore. In alternativa, le opzioni non continue forniscono supporto a intervalli per i cavi. I ganci a J, diffusi per le applicazioni elettriche/datacom, sono un esempio di un componente di supporto non continuo che sostiene i cavi a un costo inferiore rispetto alle passerelle portacavi, fornendo allo stesso tempo elevate prestazioni di dissipazione del calore. Il sistema di aggancio a J di nVent CADDY è l'unico gancio a J che fornisce il raggio di curvatura corretto (maggiore di 4 volte rispetto al diametro del cavo, secondo ISO/IEC 14763-2). Le soluzioni con supporto non continuo di cavi, come i ganci a J, sono fino al 70% più veloci da installare rispetto alle soluzioni continue, sono spesso più economiche e tendono a richiedere meno risorse.
Molti installatori e progettisti in Europa sono più abituati alle soluzioni continue, come le passerelle portacavi, specialmente per le installazioni a soffitto aperto, e quindi le preferiscono nella maggior parte delle applicazioni. Indipendentemente dalle tue preferenze, nVent CADDY offre un'ampia varietà di prodotti di fissaggio, serraggio e supporto continui e non continui, oltre a numerose opzioni per progettare in modo efficace la gestione dei cavi.

GRANDE

MEDIO

PICCOLO

COPERTURE/TETTI
Varietà di metodi di installazione
Supportare e alloggiare i cavi per il trasferimento di dati, così come comprendere i diversi metodi di installazione e le loro esigenze, è essenziale per qualsiasi sistema di gestione dei cavi progettato adeguatamente. La gamma di soluzioni per la gestione dei cavi nVent CADDY, combinata con le soluzioni complete per il fissaggio e il serraggio di nVent CADDY, è adatta a qualsiasi tipo di installazione elettrica/datacom, inclusi supporti per barre filettate, soffitti, travi, trapezi, in copertura e a suolo, e per la sospensione dei cavi. Scegliete nVent CADDY per installazioni elettriche/datacom più veloci, semplici e sicure.
Sistemi di supporto ai cavi e ganci a J
Scopri questi prodotti e le principali linee di prodotti nVent CADDY nella brochure completa.
Soluzioni per passerelle portacavi a filo

nVent CADDY offre soluzioni per passerelle portacavi a filo con un sistema di accoppiamento integrato brevettato, senza attrezzi, che elimina la necessità di utilizzare accessori di giunzione nelle installazioni di passerelle portacavi a filo. La sua versatilità e le sue prestazioni soddisfano le esigenze specifiche di qualsiasi tipo di infrastruttura. Le passerelle portacavi a filo nVent CADDY riducono i costi e i tempi di installazione integrando il proprio sistema di fissaggio.
Essendo le uniche passerelle portacavi a filo a sfruttare le proprietà elastiche dell'acciaio, offrono una maggiore resistenza e sicurezza oltre a una maggiore durata. L'alta qualità dell'acciaio garantisce maggiore resistenza, maggiori carichi di esercizio, migliore resistenza nei punti di saldatura e maggiore durata grazie a trattamenti di protezione dalla corrosione superiori.
Soluzioni per passerelle portacavi perforate

Le soluzioni di passerelle portacavi perforate nVent CADDY offrono un sistema di passerelle portacavi perforate senza attrezzi, a montaggio rapido. Il sistema di accoppiamento delle passerelle portacavi perforate è stato progettato per una maggiore velocità di installazione e facilità d'uso, in modo da fornire un vantaggio commerciale in un mercato dove l'efficienza in termini di tempo è fondamentale.
Soluzioni per scale portacavi

nVent CADDY offre una soluzione con scala portacavi che garantisce costi ridotti e un'installazione rapida e facile. La speciale sezione laterale profilata migliora la rigidità strutturale, aumenta la larghezza interna per cavi, aumenta le prestazioni di accoppiamento e il limite di sicurezza. La sezione laterale asolata consente un'installazione più rapida, poiché la scala può essere tagliata a qualsiasi lunghezza e accoppiata senza foratura in situ. Si fissa anche ai lati della scala riducendone il peso.
Dal singolo cavo al fascio di grandi dimensioni e alle passerelle portacavi, nVent CADDY offre prodotti e soluzioni tecniche per soddisfare qualsiasi esigenza di datacom. Scarica la brochure sulle soluzioni di gestione dei cavi, con le informazioni di prodotto e altro ancora.
Hai bisogno di ulteriore assistenza?
Contattate nVent CADDY e fateci sapere come possiamo aiutarvi con le nostre soluzioni di gestione cavi, con la nostra competenza oppure con l'offerta di prodotti.