nVent CADDY Speed Link Sistema di supporto universale
nVent CADDY Speed Link è un sistema di supporto universale progettato per ridurre i tempi di installazione. Una economica ed efficace alternativa a dadi, barre filettate, profilati e dadi per profili, questo innovativo sistema ha la versatilità di soddisfare praticamente tutte le esigenze di supporto.
Caratteristiche
- I sistemi includono dispositivo di bloccaggio, il cavo metallico, e diversi terminali di ancoraggio
- Cavo in acciaio forte, ma flessibile
- Selezione di dispositivi di bloccaggio per diverse applicazioni ed esigenze di carico
- Ampia gamma di terminali di ancoraggio per i vari tipi di fissaggi strutturali
- Permette di sospendere oggetti in una varietà di angolazioni, anche da soffitti inclinati
- Funziona con una ampia serie di fissaggi nVent CADDY
Sottocategorie
Prodotti | 43 risultati (161 items)

Collegamento velocità nVent CADDY SLS con gancio a discesa
          Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie lamiere grecate. Ideale per applicazioni a trapezio.
        

Kit catenario per collegamento velocità CADDY nVent
          I kit pronti all’uso includono un cavo già tagliato per evitare lo sfilacciamento, un terminale di ancoraggio con gancio a un’estremità per risparmiare tempo durante l’installazione e un meccanismo di bloccaggio senza utensili.
        

Clip per filo di caduta
          Clip montaggio senza utensili per supporti intermedi in catenaria o per supporti cavi di sospensione per impianti e illuminazione.
        

Bobina cavo catenaria collegamento velocità nVent CADDY
          Le bobine di cavo metallico possono essere tagliate a misura, consentendo agli installatori di personalizzare i sistemi di catenaria nVent CADDY Speed Link per qualsiasi progetto.
        

Gancio a Y per collegamento rapido nVent CADDY con prolunga per occhielli
          nVent CADDY Speed Link Extension con ganci a Y consente di supportare rapidamente la passerella della canalina, la passerella portacavi o l’illuminazione, se utilizzata in combinazione con cavi pretagliati.
        

SLDM collegamento velocità nVent CADDY con gancio
          Sistema di sospensione leggero a cavo  con un dispositivo di bloccaggio a profilo ultra basso e perno filettato. Il sistema è ideale per supportare scatole elettriche, illuminazione e segnaletica.
        

Raccordo di velocità nVent con staffa angolare
          Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie strutture di soffitto o di lamiere grecate.
        

Pacchetto luci Speed Link nVent CADDY con staffa per pistola per unghie
          Sistema di cavi per applicazioni leggere con dispositivo di bloccaggio a profilo ultra basso. Ideale per il supporto e il fissaggio di illuminazione e segnaletica.
        

Kit bobina gruppo luci collegamento velocità COMPARTIMENTO nVent
          Il kit include una bobina di cavo metallico nVent CADDY Speed Link Light da 1 mm e 100 dispositivi di bloccaggio a profilo ultra basso, semplificando il trasporto in cantiere e riducendo le scorte necessarie.
        

Kit bobina SLK collegamento velocità nVent
          Il kit include una bobina di cavo di acciaio nVent CADDY Speed Link e dispositivi di bloccaggio SLK confezionati insieme, semplificando il trasporto in cantiere e riducendo le scorte necessarie.
        

Collegamento velocità nVent CADDY SLS con gancio
          Soluzione aerea di supporto versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie travi metalliche strutturali, travi reticolari e vari fissaggi CADDY. Ideale per applicazioni a trapezio.
        

Dado a occhiello
          Punto di ancoraggio universale per installazioni di catenaria CADDY Speed Link Catenary alla struttura in calcestruzzo.