nVent CADDY Speed Link SLK System
Il sistema nVent CADDY Speed Link SLK offre una soluzione versatile per sospensioni di supporto che è facile da regolare e si installa velocemente su quasi ogni struttura. Il sistema supporta una vasta gamma di applicazioni, tra cui canali aria, tubo e conduits, passerelle, illuminazione, profilati strut e segnaletica da parti strutturali dell'edificio. E' disponibile con una gamma di terminali di ancoraggi speciali per i tipi di struttura di costruzione più comuni, una gamma di lunghezze, diametri di cavo e comprende un dispositivo unico di bloccaggio senza chiave.
Caratteristiche
- la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni
- La gamma include soluzioni sia per cavi da 1,5 mm e 2 mm che per 3 mm per applicazioni con carichi maggiori
- Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo
- L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il meccanismo di bloccaggio piu' vicino al carico
- I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti
- Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice
- L'imballaggio individuale mantiene I cavi ordinati sino al momento dell'installazione
Sottocategorie
Prodotti | 11 risultati (86 items)

Raccordo di velocità nVent con staffa angolare
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie strutture di soffitto o di lamiere grecate.

KIT DI collegamento velocità nVent SLK con staffa per pistola per chiodi
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente con chiodatrici a polvere su varie strutture di soffitto o di lamiere grecate.

Raccordo rapido nVent CADDY con gancio a discesa
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie strutture di lamiere grecate.

nVent CADDY Speed Link SLK con clip a flangia a percussione
Soluzione aerea di supporto versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie travi metalliche strutturali, travi reticolari e flange.

Collegamento velocità nVent CADDY SLK con gancio
Soluzione aerea di supporto versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie travi metalliche strutturali, travi reticolari e vari fissaggi CADDY.

Collegamento velocità nVent CADDY SLK con loop
Soluzione aerea di supporto versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari elementi strutturali degli edifici.

Raccordo rapido nVent CADDY con estremità filettata
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari ancoraggi filettati per fissaggi CADDY.

Adattatore per collegamento velocità nVent con ancoraggio a cuneo
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari strutture in calcestruzzo preforato.

Collegamento velocità nVent CADDY SLK con levetta
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari corpi illuminanti e dispositivi a bassa tensione.

Raccordo a Y nVent CADDY Speed Link SLK con gancio a Y
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari corpi illuminanti e canaline elettriche a filo.

Collegamento velocità nVent CADDY SLK con attivazione/disattivazione a Y
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari corpi illuminanti e dispositivi a bassa tensione.