Rinforzi per diramazioni
I metodi tradizionali per l’installazione di rinforzi sulle diramazione negli impianti antincendio a sprinkler sono ingombranti e richiedono molto tempo. Gli installatori spesso tagliano (e ritagliano) la barra filettata secondo misure precise per rinforzare la tubazione dello sprinkler con un collare a pera e un limitatore di contraccolpo. I metodi tradizionali inoltre necessitano comunemente di cinque o più pezzi per rinforzo.
Per evitare questi metodi laboriosi, nVent ha snellito il processo e ha studiato il sistema di rinforzo per diramazioni, parte della linea nVent CADDY di soluzioni di supportazione e rinforzo per il mercato della protezione antincendio. Ideale per il rinforzo di diramazioni da 1” a 2”, questo sistema innovativo è significativamente più rapido e più facile da installare rispetto ai metodi tradizionali. Si collega direttamente ai travetti metallici in acciaio, alle travi a I o alle carpenterie metalliche, così come a strutture in calcestruzzo e legno. I componenti sono installati con un unico strumento, un trapano avvitatore a bussola da 8 mm, che garantisce risparmio considerevole sulla manodopera e convenienza. Si tratta di un semplice processo di installazione in due passaggi, che permette di risparmiare fino all’80% del tempo rispetto ad altri metodi.
A differenza della maggior parte delle soluzioni che accettano esclusivamente una barra filettata M10, il versatile sistema di rinforzo per diramazioni è dotato di un raccordo pivottante che può essere ruotato per alloggiare barre filettate M10 o M12. Ciò permette maggiori lunghezze dei rinforzi dalle tubazioni alla struttura grazie ad una barra filettata M12.
Il sistema soddisfa i requisiti NFPA® 13, rendendolo ideale per l’applicazione a nuove costruzioni. L’intero sistema è approvato cULus® e FM® ed è stato preautorizzato dallo stato della California (OSHPD OPA-2629-10).
Caratteristiche
- L’intero sistema di rinforzo è rapido e facile da installare
- Offre fino all’80% di risparmio di tempo su ogni singolo rinforzo per diramazione
- Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte
- Funziona con barre filettate M10 e M12
- Adatto per rinforzi di lunghezza fino a 960 mm (distanza tra la tubazione e l'elemento strutturale) tramite barre M12
- Soddisfa i requisiti della sezione 9.3.6 di NFPA® 13
- Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021
Prodotti | 4 risultati (7 items)

Collegamento del tubo di vincolo della linea di diramazione

Collegamento della struttura di vincolo della linea di diramazione all'acciaio

Collegamento della struttura di vincolo della linea di diramazione a legno/calcestruzzo