Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Parete in cartongesso con montanti

Parete in cartongesso con montanti
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Applicazioni
Filter0

Sottocategorie

Staffe avvitatore e accessori

Staffe avvitatore e accessori

Dettagli
Supporti conduit/cavi tramite montante

Supporti conduit/cavi tramite montante

Dettagli

Prodotti | 6 risultati (9 items)

nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip, CPC

Clip di posizionamento per tubi protettivi a parete CON CADDY nVent

Clip senza necessità di attrezzi per un posizionamento rapido e sicuro di conduit da 20 a 25 mm su cavetti telescopici della scatola dell’avvitatore.
TSGB812UK, TSGB1624UK, Telescoping Screw Gun Box Bracket

Cinghia della scatola della pistola a vite telescopica

Supporti versatili e robusti progettati per fissare in sicurezza scatole elettriche con profondità di 25, 35 e 47 mm in montanti a parete.
PH3008.eps image

Staffa della scatola della pistola a vite telescopica

Il design migliorato della staffa telescopica per scatola dell’avvitatore con marcatura in pollici punzonata e fori pilota velocizza il montaggio preciso del conduit per scatola tra i montanti.
PH2483.jpg image

Passacavo Easy Snap

La guarnizione a scatto facile fornisce una protezione a 360° per cavi, conduit, impianti idraulici e impianti antincendio a sprinkler su montanti in metallo.
PH19552.jpg image

Punzone a vite in metallo MSP20 per passacavo a scatto

Esegue fori di dimensioni standard in montanti metallici per cartongesso. Per l'utilizzo con le guarnizioni di tenuta a scatto, si inserisce facilmente nel foro perforato. I componenti in acciaio temprato mantengono l'utensile affilato più a lungo.
PH3004.jpg image

Vite autoforante e filettante SMS8

Connettori e giunti per unire tubi filettati esternamente o barre filettate.