Supporti per coperture nVent CADDY Pyramid
I supporti per coperture nVent CADDY Pyramid rappresentano una soluzione di montaggio in superficie per il supporto di applicazioni elettriche e meccaniche su un’ampia gamma di superfici di rivestimento di tetti. Offrono un'eccellente capacità di carico e riducono drasticamente il tempo di installazione sostituendo i metodi lenti, pesanti e che richiedono una notevole manodopera per il supporto di tubazioni, conduit, condotti, passerelle e attrezzature. A differenza dei blocchi di legno e di cemento, i supporti nVent CADDY Pyramid sono progettati specificamente per applicazioni su coperture, utilizzando materiali e finiture unici che proteggono la membrana del tetto e assicurano una protezione eccellente contro la corrosione.
Sottocategorie
Prodotti | 19 risultati (33 items)

Base per montante con telaio ad H a piramide nVent CADDY
Le singole basi per profili con bulloneria preinstallata assicurano una grande flessibilità che consente a ciascuno di creare il proprio telaio di supporto.

Kit di supporto tubo senza utensili per piramide nVent CADDY
Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa di 102 mm sopra la superfice del tetto per tubi con diametro esterno compreso tra 12,7 - 60,3 mm. Il kit e' disponibile con larghezza di appoggio utile di 140 mm, 254 mm o 406 mm.

Supporto molla a gas fissa nVent CADDY Pyramid ST
Forniscono una piattaforma di montaggio ad altezza fissa pari a 122 mm o 164 mm dalla superficie del tetto, con 152 mm, 254 mm o 406 mm di lunghezza utile della base in profilo strut.

Kit di supporto per apparecchiature per impieghi leggeri a piramide nVent CADDY, base a 4 montanti
Il kit include due basi per colonna, il telaio e i morsetti per il semplice fissaggio al kit di supporto per unità di trattamento aria leggere nVent CADDY Pyramid.

Kit telaio H a piramide nVent CADDY
Comprende due basi per profili strut con bulloneria preinstallata e kit di bulloneria supplementare per la realizzazione di un telaio ad H.

Morsetto per tubi senza utensili a piramide nVent CADDY
Due misure di collari per tubazioni permettono di fissare tubi da 12,7 a 60,3 mm di diametro esterno sulla base nVent CADDY Pyramid Tool-Free supporto senza utensili.

Telaio di prolunga per kit di supporto per apparecchiature per impieghi leggeri CADDY nVent
Include tutte le basi per colonna, la bulloneria e i telai necessari per una soluzione pronta all'uso per la creazione di un supporto per unità di trattamento aria leggere da 970 mm (38,2").

Kit di supporto per apparecchiature a piramide nVent CADDY, base a 4 piedini
Include tutte le basi per colonna, la ferramenta e il telaio necessari per una soluzione pronta all'uso per la creazione di un supporto dell' unità di trattamento aria da 1 m.

Kit di supporto per vassoio per cavi senza utensili a piramide nVent
Offre un piattaforma di montaggio a 102 mm dal suolo lunga 140 mm, 254 mm oppure 406 mm, inclusi i fissaggi senza utensili da inserire a pressione.

Kit bulloneria telaio H a piramide nVent CADDY
Include due staffe a L, sei bulloni e sei dadi per strut per la costruzione di un telaio ad H personalizzato, aggiungendo le barre di lunghezza appropriata di profilo strut.

Supporto regolabile per montante a piramide ST nVent CADDY
Consente cambiamenti di altezza fino a 457 mm dalla superficie del tetto con 254 mm o 406 mm di lunghezza utile del profilo strut.

Pin del vassoio per cavi a piramide nVent senza utensili
Permette di fissare,senza utensili, canali portacavi perforati sulla base nVent CADDY Pyramid.