Sistema di passerella a scaletta Speedway
Il sistema SPEEDWAY Cable Ladder è una soluzione leader del settore per passerelle a scaletta portacavi e il supporto del percorso cavi per i sistemi di cablaggio ad alte prestazioni di oggi. Le caratteristiche altamente ingegnerizzate aiutano a garantire un'installazione sicura conforme ai codici e agli standard del settore per i cavi ad alte prestazioni. Questa soluzione robusta dà fiducia al progettista che le loro installazioni a bassa tensione sono perfettamente supportate. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza in cantiere con il sistema di accoppiamento integrato SPEEDLOK e i relativi accessori. Il sistema SPEEDWAY Cable Ladder offre la perfetta combinazione di prestazioni, risparmio di tempo e versatilità richieste dagli appaltatori elettrici e di dati di oggi.
Caratteristiche
- Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni
- Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
- Zincato a caldo per una superiore protezione anticorrosione
- Cambi di direzione facili da usare
- Il design ingegnerizzato offre una rigidità strutturale superiore
- Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche
Sottocategorie
Prodotti | 15 risultati (60 items)

Scaletta per cavi Speedway

Scala per cavi Speedway a gomito piatto, 45°

Attacco dritto

Scala per cavi Speedway a gomito piatto, 90°

Attacco regolabile in orizzontale

Scala per cavi Speedway a T uguale

Attacco regolabile in verticale

Scala per cavi Speedway a croce uguale

Staffa di fissaggio regolabile

Dispositivo di sollevamento interno scala per cavi Speedway, 45°

Staffa di fissaggio