Accessori per passerella a scaletta Speedway
Risolvi i comuni cambi di direzione e le giunzioni delle passerelle a scaletta portacavi con gli accessori SPEEDWAY Cable Ladder Transitions. Angoli, "T", incroci e alzate sono facili grazie al design innovativo che si integra perfettamente con l'intera linea di soluzioni SPEEDWAY Cable Ladder System. Se installate correttamente, le transizioni per passerelle a scaletta portacavi SPEEDWAY consentono di risparmiare tempo, massimizzare l'efficienza del lavoro e fornire una soluzione ingegnerizzata pulita.
Caratteristiche
- Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni
- Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK
- Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione
- Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura
Sottocategorie
Prodotti | 8 risultati (48 items)

Scala per cavi Speedway a gomito piatto, 45°
Fornisce curve a 45° ingegnerizzate e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per i sistemi di canalina per cavi Speedway.

Scala per cavi Speedway a gomito piatto, 90°
Fornisce curve a 90° ingegnerizzate e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per i sistemi di canalina per cavi Speedway.

Scala per cavi Speedway a T uguale
Fornisce intersezioni ingegnerizzate e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.

Scala per cavi Speedway a croce uguale
Fornisce intersezioni a 4 vie ingegnerizzate e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.

Dispositivo di sollevamento interno scala per cavi Speedway, 45°
Fornisce montanti interni a 45° ingegnerizzati e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.

Alzata esterna scala cavi Speedway, 45°
Fornisce montanti esterni a 45° ingegnerizzati e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.

Dispositivo di sollevamento interno scala per cavi Speedway, 90°
Fornisce montanti interni a 90° ingegnerizzati e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.

Alzata esterna scala cavi Speedway, 90°
Fornisce montanti esterni a 90° ingegnerizzati e facili da usare con staffa di giunzione Speedlok integrata per sistemi di canalina per cavi Speedway.