nVent CADDY Speed Link SLS System
Il sistema nVent CADDY Speed Link SLS e' una innovativa soluzione di supporto a cavo per sospendere strutture in carpenteria metallica, ventilatori ed altri dispositivi. Il sistema di bloccaggio e' simile al disegno senza utensili di nVent CADDY SPEED LNK SLK ma con un solo cilindro. Il cilindro e' filettato esternamente e mantenuto in posizione da un tubetto di ritenuta ad innesto rapido. Questo tubetto di ritenuta allungato riduce gli sbilanciamenti indesiderati durante l'installazione e assicura maggiore stabilita'. Il sistema permette una rapida e semplice prefabbricazione di insiemi complessi a terra e di sollevarli e fissarli in posizione tramite il cavo metallico.
Caratteristiche
- Il sistema di bloccaggio a singolo cilindro permette una rapida prefabbricazione con profili strut o staffe
- Il dado ad innesto rapido si monta sul profilo strut o sulle staffe velocemente e con sicurezza per mantenere il dispositivo di bloccaggio in posizione e facilitare l'installazione
- La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi
- Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso
- Il tubetto di ritenuta ad innesto rapido guida il cavo nel meccanismo di bloccaggio e aggiunge stabilita' al supporto
- Si installa con la gola aperta del profilo strut rivolta verso l'alto o verso il basso per una maggiore flessibilita'
Prodotti | 3 risultati (11 items)

Collegamento velocità nVent CADDY SLS con gancio a discesa
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie lamiere grecate. Ideale per applicazioni a trapezio.

Collegamento velocità nVent CADDY SLS con gancio
Soluzione aerea di supporto versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su varie travi metalliche strutturali, travi reticolari e vari fissaggi CADDY. Ideale per applicazioni a trapezio.

Raccordo di velocità nVent CADDY SLS con estremità prigioniera filettata
Soluzione di supporto aerea versatile e facile da regolare e si installa rapidamente su vari ancoraggi filettati per fissaggi CADDY. Ideale per applicazioni a trapezio.