Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH38446.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

nVent CADDY Speed Link SLS con terminale filettato per tassello

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Diametro della fune 2 mm
Fattore di sicurezza del carico statico 5:1
Finitura Elettrozincato
È conforme a HVAC-DCS SMACNA
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Dimensione del foro (HS) 0.310" - 0.38"
Dimensioni asola (SS) 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38"
Larghezza (W) 0.63"
Altezza 2 (H2) 1.7"
Altezza 1 (H1) 2.1"
Dimensioni asola (SS) 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Dimensione del foro (HS) 8 - 10 mm
Larghezza (W) 16 mm
Altezza 2 (H2) 43.5mm
Altezza 1 (H1) 53mm
Dimensioni delle filettature (TS) M8
Spessore (T) 0.15" Max
Spessore (T) 4 mm Max

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLS System

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare