Supporti Tool-Free nVent CADDY Pyramid
Il sistema nVent CADDY Pyramid Tool-Free fornisce una soluzione che consente di ridurre I tempi installazione per il supporto di applicazioni elettriche e meccaniche su un’ampia gamma di superfici di copertura.Il sistema nVent CADDY Pyramid Tool-Free consente di installare tubi, conduit o canalizzazioni elettriche senza che siano necessari collari o accessori di installazione. La migliore distribuzione del carico e un'interfaccia di schiuma a bassa abrasione si uniscono per garantire che la membrana del tetto sia protetta nonostante diverse tipologie di superfici di tetti e gli spostamenti causati dall'espansione e contrazione.
Caratteristiche
- Montaggio a pressione, senza utensili o accessori di montaggio strut
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- I fissaggi e la base in materiale plastico non sono soggetti a corrosione
Filtro applicato: 1
Sottocategorie
Prodotti | 4 risultati (9 items)

Kit nVent CADDY Pyramid Tool-Free Supporto tubi montaggio senza utensili
Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa di 102 mm sopra la superfice del tetto per tubi con diametro esterno compreso tra 12,7 - 60,3 mm. Il kit e' disponibile con larghezza di appoggio utile di 140 mm, 254 mm o 406 mm.

nVent CADDY Pyramid Tool-Free collare per tubazioni montaggio senza utensili
Due misure di collari per tubazioni permettono di fissare tubi da 12,7 a 60,3 mm di diametro esterno sulla base nVent CADDY Pyramid Tool-Free supporto senza utensili.

Kit nVent CADDY Pyramid Supporto per Canale Elettrico Montaggio Senza Utensili
Offre un piattaforma di montaggio a 102 mm dal suolo lunga 140 mm, 254 mm oppure 406 mm, inclusi i fissaggi senza utensili da inserire a pressione.

Vite nVent CADDY Pyramid a pressione per canale elettrico
Permette di fissare,senza utensili, canali portacavi perforati sulla base nVent CADDY Pyramid.