Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH36064.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Kit di supporto tubo senza utensili per piramide nVent CADDY

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fattore di sicurezza del carico statico 3:01
Temperatura -45 to 65 °C
Temperatura -50 to 150 °F
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Tool-Free collare per tubazioni montaggio senza utensili
Pezzo numero Diametro esterno OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm
Pezzo numero Numero di collari inclusi Capacita' massima del collare
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3
Immagini applicazione Risorse CAD
Video
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare