nVent CADDY Speed Link SLS con gancio


nVent CADDY Speed Link SLS con gancio
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato
- Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY
- Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolo con il gancio
- Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche
- La molla di ritegno fornisce una connessione sicura
- Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa
- La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi
- Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Finitura | Elettrozincato |
È conforme a | HVAC-DCS SMACNA |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Volantino
Certificazioni
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239




- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.