Collegamento velocità nVent CADDY SLK con levetta
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Collegamento velocità nVent CADDY SLK con levetta
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad ancoretta pre-assemblato
 - Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi
 - Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione
 - Disponibile anche nella configurazione ancoretta ad Y
 
Specifiche
| Diametro fune metallica | 1.5 mm | 
| Fattore di sicurezza carico statico | 5:01 | 
| Fine | Elettrogalvanizzato | 
| Conforme a. | SMACNA HVAC-DCS | 
| Spessore (T) | 1/2" | 
| Larghezza (W) | 3/4" | 
| Altezza (H) | 2.15" | 
| Spessore (T) | 12.5 mm | 
| Larghezza (W) | 19 mm | 
| Altezza (H) | 55 mm | 
| Angolo (a) | 90 ° Max | 
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Scheda tecnica
Volantino
Certificazioni
        cUL IFFX7.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        cUL IFFX7.E94389
      
      
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.