Fissaggi e clip in plastica per conduit
Sottocategorie
Prodotti | 11 risultati (30 items)

Clip per tubo protettivo in plastica
          Gamma innovativa di clip per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.
        

Inserto a innesto per calcestruzzo
          Innovativa gamma di attacchi strutturali per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettati per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.
        

Piastra di collegamento per pistola per chiodi
          Innovativo attacco strutturale per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettato per il fissaggio diretto con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato.
        

Tubo protettivo flessibile in plastica e morsetto per tubi
          Gamma innovativa di morsetti multi-dimensioni per una rapida installazione di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con molti diversi fissaggi strutturali.
        

Inserto a innesto per lamiera
          Innovativo attacco strutturale a pressione per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione manuale in qualsiasi foro di diametro compreso tra 6 e 8 mm su lamiera o altri dispositivi di fissaggio.
        

Inserto a vite per vassoio perforato per cavi
          Innovativo attacco strutturale con montaggio a rotazione twist-in per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione a mano nelle asole della passerella perforata.
        

Clip per asta filettata
          Innovativo attacco strutturale per clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione manuale su barre filettate M8 e M10.
        

Clip per tubo protettivo di base in plastica
          Gamma innovativa di clip per l'installazione rapida di conduit in plastica su una varietà di strutture grazie al suo design a incastro compatibile con l'inserto Push-In e le viti.
        

Morsetto per tubo protettivo flessibile in plastica con connettore maschio
          Gamma innovativa di morsetti multi-misura per l'installazione rapida di conduit in plastica su calcestruzzo o mattoni. Pronto all'uso, grazie al suo design che include una spina da infilare.
        

Tubo protettivo in plastica al fermo per armatura

Connettore con clip per tubo protettivo in plastica
          Innovativo attacco strutturale per fissaggi per conduit in plastica, progettato per agganciare un conduit in plastica a uno già installato.