Fissaggi alla struttura per clip e supporti per conduit in plastica
Prodotti | 6 risultati (8 items)

Inserto a innesto per calcestruzzo
Innovativa gamma di attacchi strutturali per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettati per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.

Piastra di collegamento per pistola per chiodi
Innovativo attacco strutturale per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettato per il fissaggio diretto con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato.

Inserto a innesto per lamiera
Innovativo attacco strutturale a pressione per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione manuale in qualsiasi foro di diametro compreso tra 6 e 8 mm su lamiera o altri dispositivi di fissaggio.

Inserto a vite per vassoio perforato per cavi
Innovativo attacco strutturale con montaggio a rotazione twist-in per morsetti e clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione a mano nelle asole della passerella perforata.

Clip per asta filettata
Innovativo attacco strutturale per clip per conduit in plastica, progettato per l'installazione manuale su barre filettate M8 e M10.

Connettore con clip per tubo protettivo in plastica
Innovativo attacco strutturale per fissaggi per conduit in plastica, progettato per agganciare un conduit in plastica a uno già installato.