Staffa di Rinforzo per Trapezi, Rinforzo con Tubo


Staffa di Rinforzo per Trapezi, Rinforzo con Tubo
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Rinforza sismicamente sospensioni a trapezio
- Il rinforzo puo' essere installato dopo il montaggio della sospensione a trapezio
- Si possono utilizzare come braccio di rinforzo tubazioni SC40, tubi Taz e conduit metallici rigidi
- Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessita' di cambiare utensile
- La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione
- Testato Secondo Specifiche FM®
Specifiche
Carichi secondo FM | |||||
Pezzo numero | Braccio di Rinforzo | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||
30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
CSBR1 | EN 10255 H | 3360 N | 4930 N | 7730 N | 7730 N |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.