Staffa della scatola della pistola a vite telescopica
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Staffa della scatola della pistola a vite telescopica
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Prodotti correlati
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Caratteristiche
- Può montare scatole multiple
 - Dentellato e contrassegnato per facilitare identificazione e piegatura
 - Il design migliorato con marcature metriche e fori pilota velocizza il montaggio preciso dei conduit per scatola tra i montanti
 - I fori pilota consentono un facile fissaggio della scatola con un cacciavite
 - Per l’installazione è necessario solo un avvitatore
 - Può essere montato sulla superficie o all’interno dell'intelaiatura
 - Regolabile per spaziature dei montanti non standard
 - La linguetta di interblocco previene possibili smontaggi accidentali
 - Esclusivo design monopezzo a rottura prestabilita
 
Specifiche
| Fine | Pregalvanizzato | 
| Materiale | Acciaio | 
Catalogo
Opuscolo
Certificazioni
        cUL QCRV7.E165702
      
      
              
          English
        
      
          
      CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
    
      
        cUL QCRV7.E165702
      
      
      
          
      CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
    
      
        UL QCRV.E165702
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 514A
    
      
        UL QCRV.E165702
      
      
      
          
      ANSI/UL 514A
    
      
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.