Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH20127.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Finitura Elettrozincato
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Carichi UL (elencati per restrizioni)
Pezzo numero Schedula tubo di servizio Laterale
25 mm Tubazione di rinforzo 32 mm Tubazione di rinforzo
CSBQIKCL0100EG EN 10255 L N/A N/A
EN 10255 M 2910 N 2910 N
EN 10255 H 2910 N 2910 N
CSBQIKCL0125EG EN 10255 L 2910 N 2400 N
EN 10255 M 2910 N 2400 N
EN 10255 H 2910 N 2400 N
CSBQIKCL0150EG EN 10255 L 3330 N 2910 N
EN 10255 M 3330 N 2910 N
EN 10255 H 3330 N 2910 N
CSBQIKCL0200EG EN 10255 L 3330 N 2400 N
EN 10255 M 3330 N 2400 N
EN 10255 H 3330 N 2400 N
Carichi secondo FM
Pezzo numero Schedula tubo di servizio Laterale
Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQIKCL0100EG EN10255 L (Parete leggera) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0125EG EN10255 L (Parete leggera) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0150EG EN10255 L (Parete leggera) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0200EG EN10255 L (Parete leggera) 1735 N 2445 N 2980 N 3335 N
EN10255 M (10) 1555 N 2225 N 2760 N 3070 N
EN10255 H (40) 2180 N 3070 N 3780 N 4225 N

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare