Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Portacavi ignifugo nVent CADDY, metallo

Il supporto per cavi ignifugo nVent CADDY, in metallo, è una staffa versatile progettata per supportare fasci di cavi di medie dimensioni in spazi affollati, ad esempio i controsoffitti. Compatibile con l'ancoraggio tradizionale e il fissaggio diretto per i supporti a parete e a soffitto, presenta un esclusivo meccanismo di chiusura senza utensili che può essere azionato in modo sicuro da terra senza scaletta o sollevamento, facendo risparmiare così tempo agli installatori sul lavoro. Dotato di un design a profilo compatto e conforme alla norma DIN 4102-12, questo supporto per cavi è una soluzione ideale per applicazioni elettriche e datacom.

Per saperne di più Meno informazioni
  • DIN 4102-12 AbP
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fine Pregalvanizzato
Materiale Acciaio
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
E30 Fire Rating Power Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 3
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Wall Fire-rated Anchor* EUCASAFE®   (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam®   (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 4
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Wall Fire-rated Anchor* Keram   (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE 3
Wall 4 Fire-rated Anchor* EUCASAFE®   (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
1 n ≤ 30
2 n ≤ 24
3 n ≤ 12
4 Vertical mount – Installed with opening facing up
E30 Fire Rating Data Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 3
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 4
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
1 n ≤ 32
2 n ≤ 52
E60 Fire Rating Power Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 3
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Wall Fire-rated Anchor* EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE 4
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Wall 4 Fire-rated Anchor* EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
1 n ≤ 30
2 n ≤ 24
3 n ≤ 12
4 Vertical mount – Installed with opening facing up
E60 Fire Rating Data Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 3
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
KICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 4
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
1 n ≤ 32
2 n ≤ 52
E90 Fire Rating Power Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 3
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE
Wall Anchor Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE 3
1 n ≤ 30
2 n ≤ 24
3 n ≤ 12
E90 Fire Rating Data Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 3
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 4
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
1 n ≤ 32
2 n ≤ 52

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder - View from an installer

Play

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal - View from a contractor

Play

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal - N00821 - Animation Video

Play

Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare