Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH34838.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Carichi UL
Pezzo numero Installazione del Fissaggio Strutturale Spessore della flangia Braccio di Rinforzo Capacità di carico
CSBBC075 CSBUNIV050 6 - 19 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
Carichi UL
Pezzo numero Installazione del Fissaggio Strutturale Spessore della flangia Braccio di Rinforzo Capacità di carico
CSBBC075 CSBUNIV050 6 - 19 mm Schedula DN25-DN50 40 NPS 3025 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
CSBNPC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 3025 N
Carichi secondo FM
Direzione del rinforzo verso elemento strutturale Dimensione tubazione Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
Parallelo N/D 7.210 N 7.610 N 4.490 N 4.940 N
Perpendicolare N/D 5.290 N 7.470 N 5.160 N 5.690 N

Schemi

Immagini applicazione Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare