Attacco i-Beam
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Attacco i-Beam
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici
- Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021
Specifiche
| Carichi UL | ||||
| Pezzo numero | Installazione del Fissaggio Strutturale | Spessore della flangia | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico |
| CSBBC075 | CSBUNIV050 | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 3025 N |
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| CSBNPC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| Carichi UL | ||||
| Pezzo numero | Installazione del Fissaggio Strutturale | Spessore della flangia | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico |
| CSBBC075 | CSBUNIV050 | 6 - 19 mm | Schedula DN25-DN50 40 NPS | 3025 N |
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| CSBNPC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 3025 N | |||
| Carichi secondo FM | |||||
| Direzione del rinforzo verso elemento strutturale | Dimensione tubazione | Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| Parallelo | N/D | 7.210 N | 7.610 N | 4.490 N | 4.940 N |
| Perpendicolare | N/D | 5.290 N | 7.470 N | 5.160 N | 5.690 N |
Catalogo
Volantino
Certificazioni
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.