Adattatore regolabile per i-Beam
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Adattatore regolabile per i-Beam
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Nessun pezzo sciolto
- Non è necessario assemblaggio
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici
- Testato Secondo Specifiche FM®
Specifiche
| Fine | Elettrogalvanizzato |
| Materiale | Acciaio |
| Carichi UL | ||||
| Pezzo numero | Installazione del Fissaggio Strutturale | Spessore della flangia | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico |
| CSBS3 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | |||
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| CSBS4 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | |||
| CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| CSBS5 | CSBU1 | 19 - 31 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
| CSBURC12 | 19 - 31 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
| CSB18CBL | 3434 N | |||
| CSB36CBL | 4893 N | |||
| Carichi secondo FM | ||||||||
| Pezzo numero | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||||||
| Perpendicolare alla struttura | Parallelo alla struttura | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
| CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
| CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.