Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Front Panel, Side Hinged Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel frontal, blindado frontal, con bisagras laterales

Panel frontal con junta textil EMC, ensamblaje lateral con bisagras.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Fondo (D) 2.5mm
Ancho del rack 84HP
Material Aluminio
Acabado Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio Panel frontal
Tipo de producto Panel frontal
Tipo Panel frontal sin mango
Apantallamiento EMC No (Retrofitable)
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.