Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
El paquete de mangueras flexibles para RDHX Pro conecta el dispositivo de refrigeración al sistema de agua de la instalación. Las mangueras EPDM de alta calidad funcionan con una excelente estabilidad química con medios de refrigeración típicos a base de agua y glicol. El refuerzo de acero proporciona una capacidad de presión extendida con una presión nominal nominal nominal de 5 bar y una presión mínima de rotura de 20 bar, mientras que la capa externa protege las mangueras de tensiones mecánicas y daños.
Características
- Mangueras flexibles para conectar RDHX Pro con el suministro y retorno de agua de la instalación
- Par de mangueras flexibles para la conexión de la instalación de suministro y retorno
- Mangueras flexibles reforzadas EPDM de alta calidad
- Presión nominal de funcionamiento 5 bar, presión mínima de ráfaga > 20 bar
- Incluya 1 "BSPP sello plano giratorio en ambos extremos
- Disponible en longitud 4m o 6m
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manguera Flexible, 2,4m, EPDM con refuerzo de tubo, Presión de funcionamiento máxima 5 bar, Diámetro interior 1", 1" BSPP Flat Seal Swivel en ambos extremos | 1 | |
| 2 | Válvula con accionamiento eléctrico ensamblado | 1 | |
| 3 | Adaptadores de fontanería | 1 | |
| 4 | Instrucciones de instalación | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.