Kit de unidad plug-in con manija IEL para E/S trasera, blindado, negro


Kit de unidad plug-in con manija IEL para E/S trasera, blindado, negro
Unidad enchufable, con asa de insertor/extractor IEL negra, 3 U, montaje de E/S trasero. El panel frontal en forma de U permite el blindaje con una junta textil.
Detalles
Recursos
Características
- Panel frontal en forma de U para junta textil
- Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)
- Habilite la instalación de un microswitch
- Permitir la instalación de clavijas de codificación de acuerdo con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10
Especificaciones
Altura del rack | 3U |
Material | Aluminio |
Acabado | Anodizado; Pasivado |
Tipo de producto | Panel frontal |
Tipo | Panel frontal con mango (PIU) |
Apantallamiento EMC | Sí |
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.