Überspannungsschutz
Produkte | 56 Ergebnisse (118 artikel)

Überspannungsreduktion, Filter N-Serie, Einzelphasig
Leistungsstarker Schutz mit Funkenstrecke und Transient Discriminating (TD) Technologien.

Überspannungsfilter
Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.

Universelle Transientenbarriere, Einzelpaar
Universelle Transientenbarriere für den Überspannungsschutz, Einzelpaar

Fernsehschutz mit geschlossenem Stromkreis
Überspannungsschutz für geschlossene Videoüberwachungsanlagen (CCTV).

Elektronischer Signalschutz für Gleisanlagen

PVT1 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II
Speziell entwickelt für den Schutz von zentralisierten Solarwechselrichtern auf der DC-Eingangsseite und Stringboxen.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+0 Modus
Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Mode.

Überspannungsreduktion, Filter N-Serie Dreiphasig
Überspannungsreduktionsfilter der N-Serie, dreiphasig.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA
Die DIN-Schienen-Überspannungsschutzgeräte der DT2-Serie bieten zuverlässigen und wirksamen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA
Die erweiterten Selektivüberspannungsschutzgeräte EDT2 mit 1+0-Modus bis 100 kA bieten zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.