Mastadapter
Mit Filter: 1
Produkte | 9 Ergebnisse (10 artikel)

„Early Streamer Emission“-Fangstange für nVent ERICO Ericore Adapter
          Verbindet das Terminal für Early-Streamer-Emissionen mit der nVent ERICO Ericore oberen Terminierung.
        

ER1-Mast-Fangstangenadapter
          Verbindet nVent ERICO System 3000 Fangeinrichtungen mit dem oberen Abschnitt der ER-Masten aus Edelstahl.
        

„Early Streamer Emission“-Fangstange für ER-Serie der Mastadapter
          Blitzschutz Terminal für Early-Streamer-Emissionen auf Mastadapter der ER-Serie.
        

Adapter Mast zu Air Terminal
          Dieser nVent ERICO Mastadapter ist für die einfache Verbindung konventioneller Air Terminals an einem Edelstahl-Mast der SIM-Serie verwendbar.
        

ER2-Mast-Fangstangenadapter
          Blitzschutz – Dynasphere ER2 Mast-Anschlussadapter.
        

Early Streamer Emission Terminal Mast-Adapter Wasserleitung
          Befestigt Early Streamer Emission Terminal an nicht-isolierte Wasserleitungen aus Stahl und nutzt die Stahlrohre als Ableiter.
        

Klemmenadapter
          Für den Anschluss von nVent ERICO System 3000 Blitzfangeinrichtungen an Kupferleiter.
        

Wasserrohr-Mastadapter
          Montiert nVent ERICO System 3000 Luftauslässe an nicht isolierten Stahlrohren, wobei die Rohre als Ableiter verwendet werden.
        

Dual-Anschlussadapter
          Blitzschutz – Dynasphere Dual-Anschlussadapter.