Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Überspannungsschutz

Überspannungsschutz
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Unterkategorien

Überspannungsschutz DIN-Schiene

Überspannungsschutz DIN-Schiene

Überspannungsschutz für Schienenfahrzeuge ohne DIN-Normen

Überspannungsschutz für Schienenfahrzeuge ohne DIN-Normen

Produkte | 37 Ergebnisse (80 artikel)

PH38366.jpg image

Überspannungsreduktion, Filter N-Serie, Einzelphasig

Leistungsstarker Schutz mit Funkenstrecke und Transient Discriminating (TD) Technologien.
TSF

Überspannungsfilter

Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.
PH39805.jpg image

PVT1 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II

Speziell entwickelt für den Schutz von zentralisierten Solarwechselrichtern auf der DC-Eingangsseite und Stringboxen.
PH39801.jpg image

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus

The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+0 Modus

Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
PH38671.jpg image

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Mode.
SRF363

Überspannungsreduktion, Filter N-Serie Dreiphasig

Überspannungsreduktionsfilter der N-Serie, dreiphasig.
PH41279.jpg image

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA

Die DIN-Schienen-Überspannungsschutzgeräte der DT2-Serie bieten zuverlässigen und wirksamen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
PH41279.jpg image

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA

Die erweiterten Selektivüberspannungsschutzgeräte EDT2 mit 1+0-Modus bis 100 kA bieten zuverlässigen Schutz gegen Spannungstransienten in Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA.
PH38669.jpg image

Funkenstreckenableiter, Typ 1

Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.
PH39041.jpg image

PVT2 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II

Geeignet für den Einsatz an der DC-Eingangsseite von verteilten String-Wechselrichtern in Solaranlagen.
PH39810.jpg image

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+1 Modus

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1 Mode.