EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA
Überspannungen und Spannungsspitzen sind eine der Hauptursachen für teure Ausfälle von elektronischen Geräten und Betriebsunterbrechungen. Schäden können zum Verlust von Kapitalausgaben wie Computer und Kommunikationsausrüstung sowie Umsatz- und Gewinnausfälle durch ungeplante Systemausfallzeiten führen.
nVent ERICO bietet eine Vielzahl von Überspannungsschutzgeräten (SPDs), die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind und einen zuverlässigen Schutz vor Überspannungen in Verteilersystemen gewährleisten.
Die Geräte der Serie EDT2 mit verbesserten Überspannungsschutzvorrichtungen und erhöhter Transientenunterscheidung bieten zuverlässigen Schutz gegen Spannungsspitzen in IEC Klasse II und UL Type 1CA Umgebungen. Darüber hinaus sorgt die Transient Discriminating (TD)-Technologie von nVent ERICO für einen kontinuierlichen Betrieb während und nach anhaltenden und anormalen Überspannungsereignissen. Getestet und unabhängig zertifiziert nach den IEC- und UL-Normen, bietet die EDT2-Serie eine Reihe von Sicherheits- und Leistungsmerkmalen für raueste Umgebungen und eignet sich für den Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum. Die EDT2 Serie bietet verlängerte Lebensdauer in den rauesten Umgebungen und stellt sicher, dass Ihre Geräte und Systeme unter extremen, anormalen Spannungsbedingungen sicher und betriebsbereit sind.
Merkmale
- nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen
- Erhöhte kurzzeitige Überspannungsfestigkeit (TOV)
- Keine externe Vorsicherung bis 315 A erforderlich
- Kompakte, aber hochstromfeste, steckbare Konstruktion mit minimaler DIN-Schienenbreite
- Halteklammer für erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit
- Rot/Grün Statusanzeige und Umschaltkontakte serienmäßig für Fernüberwachung
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.