Rohr-, Zaun- und Torverbinder
Die ordnungsgemäße Erdung einer Anlage oder eines Bauwerks erfordert oft die Integration in die bestehende oder geplante Umgebung dieser Anlage. nVent ERICO bietet eine Vielzahl von Klemmen und Verbindern, mit denen Sie die Leiter Ihres Erdungssystems problemlos an Rohren, Zaunpfählen und Toren befestigen und anschließen können.
Sie sind sich nicht sicher, welchen Anschluss Sie benötigen? Sehen Sie sich die folgenden Produkte an und wenden Sie sich an unser Kundenserviceteam, um Lösungen zu finden, die in Ihrer Region und für Ihren Auftrag geeignet sind.
Mit Filter: 1
Produkte | 9 Ergebnisse (23 artikel)

Zaunklammer, Ein Leiter
Sie können ideale Befestigungspunkte für Leiter bieten, die in Ihrem Erdungs- und Potenzialausgleichssystem verwendet werden.

Wasserrohr-Erdungsklammer
Wird für den Anschluss von Kupferleitern an metallische Wasserrohre oder Erdungsstangen verwendet.

Wasser- / Gasrohr-Erdungsklammer
Zum Anschluss von Kupferleitern an metallischen Wasserleitungen, Erdungsstangen oder flexiblen Gasleitungen (CSST) mit Messing-Verschraubungen.


Handlauf Flughafenterminalunterstützung
Komponente zur Befestigung von Blitzfangeinrichtungen an vertikalen oder horizontalen Rohren oder Handläufen.

Rohrschelle
Rohrschelle zum Verbinden von Leitern mit Handläufen, Rohren und Bewehrungsstäben an Blitzschutzsystemen.

Rohrmanschette
Rohrmanschettenverbinder zum Verbinden von Rohren und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem.

Gestanzte Bügel-Rohrschelle
Gestanzte Bügel-Rohrschelle zum Verbinden von Rohren und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem.

Gestanzte Bügel-Rohrschelle, 90°
Gestanzte Bügel-Rohrschelle, 90 Grad, zum Verbinden von Rohren, Handläufen und Abluftkaminen mit dem Blitzschutzsystem.