Überspannungsschutz
Produkte | 56 Ergebnisse (115 artikel)

Überspannungsreduktion, Filter N-Serie, Einzelphasig
Leistungsstarker Schutz mit Funkenstrecke und Transient Discriminating (TD) Technologien.

Fernsehschutz mit geschlossenem Stromkreis
Überspannungsschutz für geschlossene Videoüberwachungsanlagen (CCTV).

Elektronischer Signalschutz für Gleisanlagen

Universelle Transientenbarriere, Einzelpaar
Universelle Transientenbarriere für den Überspannungsschutz, Einzelpaar

PVT1 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II
Speziell entwickelt für den Schutz von zentralisierten Solarwechselrichtern auf der DC-Eingangsseite und Stringboxen.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+0 Modus
Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Mode.

Überspannungsfilter
Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.

Überspannungsreduktion, Filter N-Serie Dreiphasig
Überspannungsreduktionsfilter der N-Serie, dreiphasig.