Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

TSF Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Überspannungsfilter

Die nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) Produktfamilie ist eine UL-registrierte, IEC-konforme, kompakte und wartungsfreundliche Lösung für den Schutz von SPS-Steuerungen, SCADA-Systemen, Motor Control Centern und anderen Prozessleitsystemen.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
UL 1449 Ausgabe 4 / UL 1283 Ausgabe 5 Bewertungen
Teilenummer TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max. Dauerbetriebsspannung (Uc) - 170 V 275 V
Nennlaststrom (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Nominaler Entladungsstrom (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Nominaler Entladungsstrom (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Nominaler Entladungsstrom (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Spannungsschutzklasse (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Spannungsschutzklasse (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Spannungsschutzklasse (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Gemessene begrenzende Spannung (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Gemessene begrenzende Spannung (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Gemessene begrenzende Spannung (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Überstromschutzsicherung - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Zertifizierungsdetails - UL® 1449 Ausgabe 4 Typ 2CA, 3 kA Modus UL® 1449 Ausgabe 4 Typ 4CA, 3 kA Modus
UL® 1283 Ausgabe 5 EMI-Filter
IEC 61643-11 Bewertung
Teilenummer TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max. Dauerbetriebsspannung (Uc) 30 V 170 V 275 V
Nennlaststrom (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Nominaler Entladungsstrom (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Nominaler Entladungsstrom (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Nominaler Entladungsstrom (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Spannungsschutzklasse (Up), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Spannungsschutzklasse (Up), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Spannungsschutzklasse (Up), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Überstromschutzschalter Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Konform mit IEC® 61643-11 Klasse II

Diagramme

Ressourcen
CAD
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen