Erdungsplattenelektrode


Erdungsplattenelektrode
The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.
Details
Ressourcen
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Bietet eine große Oberfläche zur Verteilung des Stroms in die Erde
- Verfügbar in einer Vielzahl verschiedener Größen und Anschlusskonfigurationen
Spezifikationen
Oberfläche | Blank |
Material | Kupfer |
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Erdungsplattenelektrode | |
C | Material |
C: Kupfer (C11000)
|
E | bewegliche Kabelverbindung |
C: Durchgehend (2 x „L J“ ERICO CADWELD-Verbindung)
E: Ende („L J“ ERICO CADWELD-Verbindung) N: Kein Anschlussstück |
A | Plattendicke-Code (Lagertoleranz) |
A: 1/32” (min. für Blitze – Cu)
B: 1/16” (min. für Strom – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (min. für Strom – Stl.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
H | Plattenbreite-Code |
A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
024 | Plattenlänge-Code (Zoll) (3 Stellen erforderlich) | |
1L* | Anschluss-Kabeltyp (ERICO-Kabelcode) | |
024* | Anschlussdrahtlänge (Inches) | |
(T)* | Verzinnt |
* Entfällt, falls nicht genutzt
Broschüre
Katalog
Zusätzliche Referenz
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.