Masten
Produkte | 19 Ergebnisse (53 artikel)

ISOnV Betonmontagesockel
nVent ERICO ISOnV Betonblock zur Verwendung als Ballast für Maststative auf horizontalen Oberflächen.

ISOnV Mastunterteil
Zur Verwendung mit dem oberen ISOnV-Mastanschluss-Set in vertikalen freitragenden Installationen.

nVent ERICO Ericore Glasfaser-Mast
nVent ERICO Ericore Glasfasermast für Blitzfangeinrichtungen mit isoliertem Ableiter.


SIM-Mast aus Edelstahl
SIM-Mast aus Edelstahl für die Montage von Early Streamer Emitter-Blitzfangeinrichtungen.

ISOnV Mastunterteil mit Auslass
ISOnV-Mast von nVent ERICO zur Verwendung mit dem oberen ISOnV Mastanschluss-Set bei Installationen von Mästen mit Standfuß.

ISODC Glasfaser-Mast
ISODC-Blitzschutz; Glasfaser-Mast für den nicht leitenden Mastabschnitt von Blitzfangeinrichtungen mit isoliertem Ableiter.


Gewindestangen-Verlängerung
Die Gewindestangenverlängerung wird mit Betonblockstützen für geneigte Flächen zur ebenen Aufstellung von Mastständern verwendet.

ISOnV Oberes Mastanschluss-Set
ISOnV-Mast von nVent ERICO als Stütze der unteren ISOnV-Masten.


Standfuß für SIM-Mast aus Edelstahl
Sockel für SIM-Mast aus Edelstahl dient als Befestigungspunkt für SIM-Masten aus Edelstahl.