Überspannungsschutzlösungen
Wir stellen sichere, zuverlässige und hochwertige Lösungen für Ihre Überspannungsschutzanforderungen her.
Selbst mit dem besten Erdungs- und Potentialausgleichssystem können transiente elektrische Ereignisse und Störungen zu einem Verlust von elektrischen Geräten führen und die Ausfallzeiten erhöhen. Ein koordiniertes Überspannungsschutzsystem ist von entscheidender Bedeutung, um den Schutz während eines großen elektrischen Ereignisses zu gewährleisten und die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern, indem die Auswirkungen von transienten Ereignissen geringer Stärke reduziert werden.
Sowohl für die Gebäudeenergie als auch für Niederspannungsanwendungen verfügt nVent ERICO über die Produkte und das Fachwissen für ein umfassendes Überspannungsschutzprogramm für Strom- und Kommunikationsleitungen bei Überspannungen, die durch Blitzschlag, Gebäudesysteme und andere Schaltvorgänge verursacht werden. Unser Engagement in der Branche begann bereits vor der Erstellung der ersten IEC- und UL-Normen für den Niederspannungsüberspannungsschutz, und wir waren in allen wichtigen weltweiten Normenausschüssen für Überspannungsschutzgeräte (SPD) und Industriegremien, einschließlich IEEE, IEC und UL, aktiv.
Warum koordinierter Überspannungsschutz wichtig ist
Blitzschlag ist die Quelle einiger der größten transienten Ereignisse, die in einer Einrichtung auftreten können, aber die meisten Schadensereignisse werden durch Stromschalttransienten verursacht. Das Ausschalten von induktiven Lasten wie Motoren, Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und sogar eines Bürokopierers kann eine Überspannung von mehreren tausend Volt verursachen.
Ein koordiniertes Überspannungsschutzsystem zum Schutz von Wechselstromeinspeisungen und Daten- und Kommunikationssystemen ist für den zuverlässigen Schutz von Gebäuden, Industrie- und Gewerbebetrieben sowie von Personen im Falle einer elektrischen Störung unabdingbar.
Lösungen

Spezialisierter Schutz der Stromversorgung
Bei speziellen Anwendungen ist der Schutz vor Transienten nur ein Teil der Lösung. Einige Anwendungen erfordern speziellere Überspannungsschutzgeräte (Surge Protection Devices, SPDs), um Rauschen zu reduzieren, harmonische Verzerrungen zu beseitigen und maximalen Schutz in den extremsten Umgebungen zu bieten.
Vorgestellte Produkte
Experten seit 1903.
Seit mehr als einem Jahrhundert ist nVent ERICO ein führender Experte für elektrische Schutzlösungen und hat in der gesamten Branche Maßstäbe gesetzt. Mit Niederlassungen in über 30 Ländern, die für lokalisierte Lösungen auf der ganzen Welt ausgelegt sind, konzentrieren wir uns auf die Unterstützung der Branche durch:
Konformität mit Standards
Produktentwicklung
Schulung und Best Practices
Designunterstützung und Spezifikation
Technische Dienstleistungen
Technischer Support
Mit über 100 Jahren Branchenerfahrung, einschließlich Forschung, Prüfung und Produktherstellung, verfolgt nVent ERICO einen technischen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit Kunden in Bezug auf Blitzschutzanwendungen, die von kleinen Installationen bis zu schlüsselfertigen Multimilliarden-Dollar-Projekten überall auf der Welt reichen. Unser Team aus Design- und Konstruktionsspezialisten hilft Ihnen beim Aufbau eines zuverlässigen, umfassenden elektrischen Erdungssystems.
Wir verfolgen beim Blitzschutz einen Ansatz, der unseren Kunden hilft, die richtige Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden. Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren bietet weltweiten technischen Support, und mehrere Mitarbeitende von nVent ERICO sitzen in Ausschüssen für Normen und Standards, die die Anforderungen der Branche mitgestalten.
Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über den nVent ERICO Sechs-Punkte-Schutzplan und unsere gesamte Produktfamilie.

Laden Sie unseren Katalog zu Überspannungsschutzlösungen herunter. Suchen und wählen Sie aus unserem kompletten Angebot an Produkten und Zubehör, was Sie brauchen.
Möchten Sie mehr erfahren?
Haben Sie ein Projekt, das Überspannungsschutz erfordert? 
 Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und lassen Sie uns wissen, wie wir Sie mit unseren Überspannungsschutzlösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.