DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+0 Modus, 100kA
Überspannungen und Spannungsspitzen sind eine der Hauptursachen für teure Ausfälle von elektronischen Geräten und Betriebsunterbrechungen. Schäden können zum Verlust von Kapitalausgaben führen, wie z. B. Computer und Kommunikationsausrüstungen sowie Umsatz- und Gewinnausfälle durch ungeplante Ausfallzeiten von Systemen. nVent ERICO bietet eine Vielzahl von Überspannungsschutzgeräten (SPDs), die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind und einen zuverlässigen Schutz vor Spannungsüberspannungen in Verteilersystemen bieten. Die Überspannungsschutzgeräte der DT2-Serie für die DIN-Schiene bieten einen zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der Umgebungen der IEC-Klasse II und UL Typ 1CA. Getestet und unabhängig zertifiziert nach den IEC- und UL-Normen, bietet die DT2-Serie eine Reihe von Sicherheits- und Leistungsmerkmalen für raueste Umgebungen und eignet sich für den Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.
Merkmale
- Kompakte, aber hochstromfeste, steckbare Konstruktion mit minimaler DIN-Schienenbreite
- Keine externe Vorsicherung bis 315 A erforderlich
- Halteklammer für erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit
- Rot/Grün Statusanzeige und Umschaltkontakte serienmäßig für Fernüberwachung
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.