Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Office and Building Networking
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 交流电压
        应用
      • 颜色
      • 深度
          应用
        • 手柄类型
        • 搭配
        • 机架高度
            应用
          • 材料
          • 完成
          • 高度
              应用
            • 长度
                应用
              • 安装
              • 包装数量
              • 颜色代码
              • EMC 屏蔽
              • 机架宽度
              • 开关插座
              • 宽度
                  应用
                • 宽度
                    应用
                  • 额定电流
                  • 螺纹尺寸
                  • 直径
                      应用
                    • 深度
                        应用
                      • 正面表面处理
                      • 静态负载
                          应用
                        • 反面表面处理
                        • 边缘处理
                        • 标称电压
                        • 机架单元
                        • 计量类型
                        筛选器0

                        子类别

                        Networking Racks and Cabinets

                        Networking Racks and Cabinets

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        产品 | 125 个结果533 商品)

                        EA9103.jpg image

                        RackPower 单温度和湿度传感器

                        适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度和湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        单温度和湿度传感器
                        bs socket strip

                        插排, 英标

                        模块化、紧凑型插座条,支持多种功能。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        插排,BS,7 个插座,19"
                        插排,BS,10 个插座
                        插排,BS,6 个插座,19",带开关
                        EA9109.png image

                        RackPower 门开关传感器

                        适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的门开关传感器,带磁性开关Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        门开关传感器
                        Air Flow Sensor

                        Air Flow Sensor

                        物料号项目名称Add to Quote action
                        Air Flow Sensor
                        iec socket strip c13

                        插排, IEC C13

                        模块化、紧凑型插座条,支持多种功能。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        插排,IEC C13,带开放式端接连接电缆,8x IEC C13,19 英寸
                        插排,IEC C13,带开放式端接连接电缆,12x IEC C13,19 英寸
                        插排,IEC C13,带开放式端接连接电缆,16x IEC C13
                        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

                        带螺丝夹的接地/接地母线套件

                        金属轨道一般安装在机箱和配电板内,用于进行局部高电流配电。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        带螺丝夹的接地/接地母线套件,200 mm
                        带螺丝夹的接地/接地母线套件,450 mm,19"
                        带螺丝夹的接地/接地母线套件,975 mm
                        带螺丝夹的接地/接地母线套件,1680 mm,38 U
                        带螺丝夹的接地/接地母线套件,1900 mm,43 U
                        带螺丝夹的接地/接地母线套件,2000 mm,47 U
                        Alarm Beacon sensors

                        Alarm Beacon sensors

                        物料号项目名称Add to Quote action
                        Alarm Beacon sensors
                        pdu multimeter

                        插排,IEC C13,计量式

                        带本地功率计的 PDU。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        插排,IEC C13,计量式
                        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

                        适于环形端子的接地/接地母线套件

                        金属轨道一般安装在开关设备和配电板内,用于进行局部高电流配电。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        适于环形端子的接地/接地母线套件,440 mm,19 英寸
                        适于环形端子的接地/接地母线套件,980 mm
                        适于环形端子的接地/接地母线套件,1680 mm,38 U
                        适于环形端子的接地/接地母线套件,1900 mm,43 U
                        适于环形端子的接地/接地母线套件,1980 mm,47 U
                        iec socket strip

                        插排, IEC C13, 带 Wieland® 输入

                        模块化、紧凑型插座条,支持多种功能。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        插排,IEC C13,带 Wieland® 输入,C13,6 个插座,19",白色,带过流保护
                        插排,IEC C13,带 Wieland® 输入,C13,6 个插座,19",黑色,带过流保护
                        插排,IEC C13,带 Wieland® 输入,C13,6 个插座,19",红色,带过流保护
                        插排,IEC C13,带 Wieland® 输入,C13,12 个插座,19",白色
                        插排,IEC C13,带 Wieland® 输入,C13,12 个插座,19",黑色
                        插排,IEC C13,带 Wieland® 输入,C13,12 个插座,19",红色
                        safety switch

                        Power Distribution Modules Safety Switch

                        物料号项目名称Add to Quote action
                        配电模块,符合 DIN 43880,FI 安全开关,16 A,30 mA
                        iec socket strip c19 8/12 sockets

                        插排, IEC C19

                        模块化、紧凑型插座条,支持多种功能。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        插排,IEC C19,16 A,IEC 60309 插头,8x IEC C19,19 英寸
                        插排, IEC C19, 32 A, IEC 60309 插头, 12x IEC C19, Fuse 2x16 A
                        插排,IEC C19,16 A,IEC 60309 插头,12x IEC C19