筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 交流电压
- 颜色
- 深度
- 手柄类型
- 搭配
- 机架高度
- 材料
- 完成
- 高度
- 长度
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 静态负载
- 反面表面处理
- 边缘处理
- 标称电压
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 125 个结果533 商品)

Cable Eye for 19" Front Panel
可方便的将理线环安装到适用理线环的 19" 前面板中。

DIN 轨道
用于在设备机架内安装断路器和工业控制设备。
物料号项目名称Add to Quote action
DIN 轨道, 35H 15D 125L,4 个
DIN 轨道, 35H 15D 175L,4 个
DIN 轨道, 35H 15D 275L,4 个
DIN 轨道, 35H 15D 375L,4 个
DIN 轨道, 35H 15D 475L,4 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 125L,4 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 175L,4 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 275L,4 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 375L,4 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 475L,4 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 575L,4 个
DIN 轨道, 35H 15D 125L,10 个
DIN 轨道, 35H 15D 175L,10 个
DIN 轨道, 35H 15D 275L,10 个
DIN 轨道, 35H 15D 475L,10 个
DIN 轨道, 35H 15D 575L,10 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 125L,10 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 175L,10 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 275L,10 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 375L,10 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 475L,10 个
DIN 轨道, 35H 7.5D 575L,10 个
DIN 轨道, 35H 15D 575L,4 个
DIN 轨道, 35H 15D 375L,10 个

19" 后进线式,带毛刷
刷条,可通过它铺设绝缘管道,这些管道通常用来承载大电流的导体。

Cable Eye for 19" Front Panel, 橡胶垫
钢制双束线带橡胶垫。形成一个平坦的表面