Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Industrial Networking

Industrial Networking
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 颜色
  • 搭配
  • 高度
      应用
    • 高度
        应用
      • 开关插座
      • 宽度
          应用
        • 颜色代码
        • 宽度
            应用
          • 额定电流
          • 深度
              应用
            • 深度
                应用
              • 电源电压
              • 标称电压
              • 冷却剂进给装置
              • 机架单元
              • 计量类型
              筛选器0

              子类别

              Enclosure Cooling, Air

              Enclosure Cooling, Air

              Power Distribution

              Power Distribution

              产品 | 38 个结果160 商品)

              EA9102.jpg image

              RackPower 单温度传感器

              适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
              物料号项目名称Add to Quote action
              单温度传感器
              RackPower 传感器输入集线器

              RackPower 传感器输入集线器

              传感器集线器,可在一个 nVent SCHROFF RackPower PDU 传感器端口上连接 3 个传感器。
              物料号项目名称Add to Quote action
              传感器输入集线器
              EA9105.jpg image

              RackPower 3x 温度和 1x 湿度传感器

              适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的 3x 温度和 1x 湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
              物料号项目名称Add to Quote action
              3x 温度和 1x 湿度传感器
              EA9103.jpg image

              RackPower 单温度和湿度传感器

              适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度和湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
              物料号项目名称Add to Quote action
              单温度和湿度传感器
              EA9109.png image

              RackPower 门开关传感器

              适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的门开关传感器,带磁性开关Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
              物料号项目名称Add to Quote action
              门开关传感器
              Air Flow Sensor

              Air Flow Sensor

              物料号项目名称Add to Quote action
              Air Flow Sensor
              Alarm Beacon sensors

              Alarm Beacon sensors

              物料号项目名称Add to Quote action
              Alarm Beacon sensors
              distribution box

              带 SCHUKO/UTE 插座的配电箱

              配电箱用于容纳PDU,PDU将电源供电安全地分配给电路中的设备。
              物料号项目名称Add to Quote action
              带 SCHUKO/UTE 插座的配电箱
              gnd earthing rail

              接地/接地夹

              这些机械接地夹专为接地和接线系统中的电缆至接地棒设计。
              物料号项目名称Add to Quote action
              接地/接地夹
              EA9111.tif image

              RackPower 点式泄漏检测传感器

              适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的点式液体泄漏传感器,用于精确检测泄漏
              物料号项目名称Add to Quote action
              点式泄漏检测传感器
              EA9112.jpg image

              RackPower 绳状泄漏检测传感器

              适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的绳状液体泄漏传感器,可检测管道/区域泄漏。
              物料号项目名称Add to Quote action
              绳状泄漏检测传感器
              Advantage Series Input Metered PDU

              Advantage Series Input Metered PDU

              物料号项目名称Add to Quote action
              MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1
              MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)4-in-1
              MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
              MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 6 CB, (9)4-in-1
              MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
              MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A Int, 380-415V, 3P Wye, 18 CB, (18)4-in-1
              MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1