Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Industrial Networking

Industrial Networking
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 颜色
  • 搭配
  • 高度
      应用
    • 高度
        应用
      • 开关插座
      • 宽度
          应用
        • 颜色代码
        • 宽度
            应用
          • 额定电流
          • 深度
              应用
            • 深度
                应用
              • 电源电压
              • 标称电压
              • 冷却剂进给装置
              • 机架单元
              • 计量类型
              筛选器0

              子类别

              Enclosure Cooling, Air

              Enclosure Cooling, Air

              Power Distribution

              Power Distribution

              产品 | 38 个结果160 商品)

              EN6402-ISO-BLACK.jpg

              智能 PDU,EN2xxx,400 VAC,3-PH

              模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
              物料号项目名称Add to Quote action
              智能 PDU,EN2980,400VAC,3-PH,63 A
              智能 PDU,EN2402,400VAC,3-PH,16 A
              智能 PDU,EN2450,400VAC,3-PH,16 A
              智能 PDU,EN2808,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN2810,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN2850,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN2852,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN2880,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN2950,400VAC,3-PH,63 A
              智能 PDU,EN2403,400VAC,3-PH,16 A
              智能 PDU,EN2812,400VAC,3-PH,32 A
              EN1403-ISO-BLACK.jpg

              智能 PDU,EN1xxx,400 VAC,3-PH

              模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
              物料号项目名称Add to Quote action
              智能 PDU,EN1403,400VAC,3-PH,16 A
              智能 PDU,EN1450,400VAC,3-PH,16 A
              智能 PDU,EN1811,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN1850,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN1880,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN1950,400VAC,3-PH,63 A
              智能 PDU,EN1980,400VAC,3-PH,63 A
              智能 PDU,EN1402,400VAC,3-PH,16 A
              智能 PDU,EN1808,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN1809,400VAC,3-PH,32 A
              智能 PDU,EN1812,400VAC,3-PH,32 A
              EN1326-ISO-BLACK.jpg

              智能 PDU,EN1xxx,230 VAC,1-PH

              模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
              物料号项目名称Add to Quote action
              智能 PDU,EN1325,230VAC,1-PH,32 A
              智能 PDU,EN1326,230VAC,1-PH,16 A
              智能 PDU,EN1337,230VAC,1-PH,32 A
              智能 PDU,EN1350,230VAC,1-PH,32 A
              智能 PDU,EN1380,230VAC,1-PH,32 A
              智能 PDU,EN1330,230VAC,1-PH,32 A
              智能 PDU,EN1335,230VAC,1-PH,32 A
              EN2326-ISO-BLACK.jpg

              智能 PDU,EN2xxx,230 VAC,1-PH

              模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
              物料号项目名称Add to Quote action
              智能 PDU,EN2325,230VAC,1-PH,32 A
              智能 PDU,EN2326,230VAC,1-PH,16 A
              智能 PDU,EN2329,230VAC,1-PH,32 A
              智能 PDU,EN2350,230VAC,1-PH,32 A
              智能 PDU,EN2380,230VAC,1-PH,32 A
              智能 iPDU,EN2316-A,230 VAC,1-PH,16 A
              智能 PDU,EN2317,230VAC,1-PH,16 A
              智能 PDU,EN2337,230VAC,1-PH,32 A
              EB0811-ISO-BLACK.jpg

              Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

              模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
              物料号项目名称Add to Quote action
              基本型 PDU,EB0403,400 VAC,3-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0450,400 VAC,3-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0811,400 VAC,3-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0850,400 VAC,3-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0401,400 VAC,3-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0402,400 VAC,3-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0807,400 VAC,3-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0808,400 VAC,3-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0809,400 VAC,3-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0812,400 VAC,3-PH,32 A
              EB0311-ISO-BLACK.jpg

              Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

              模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
              物料号项目名称Add to Quote action
              基本型 PDU,EB0303,230 VAC,1-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0311,230 VAC,1-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0313,230 VAC,1-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0321,230 VAC,1-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0328,230 VAC,1-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0337,230 VAC,1-PH,32 A
              基本型 PDU,EB0305,230 VAC,1-PH,63 A
              基本型 PDU,EB0311-A,230 VAC,1-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0317-A,230 VAC,1-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0318-A,230 VAC,1-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
              基本型 PDU,EB0332,230 VAC,1-PH,63 A
              Sensor for eHandle

              Sensor for eHandle

              安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
              物料号项目名称Add to Quote action
              用于 eHandle 的 传感器,门,1xT
              用于 eHandle 的 传感器,门,3xT
              EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

              eHandle

              安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
              物料号项目名称Add to Quote action
              eHandle RFID 和键盘
              eHandle RFID
              EA9110.jpg image

              RackPower 干触点电缆

              适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的干触点电缆,用于连接 I/O 传感器(例如烟雾传感器)。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
              物料号项目名称Add to Quote action
              干触点电缆
              用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束

              用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束

              安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
              物料号项目名称Add to Quote action
              用于 eHandle 的 电缆线束
              WLock Cable C13/C14 Black

              Secure Dual W-Lock Power Cord

              安全的双 W 形锁电源线可增强 PDU 和 IT 设备之间的电源线固定。对于两种连接方式,都需要特定操作才能松开锁定按钮,以防止电源连接器意外脱落。电源线可与任何对应的标准 IEC 插座配合使用,但要实现锁定功能,需使用兼容的 W型锁或V型锁插座
              物料号项目名称Add to Quote action
              WLock 线 C13/C14,0.6 米,黑色,150 个
              WLock 线 C13/C14,1.2 米,黑色,125 个
              WLock 线 C13/C14,1.8 米,黑色,100 个
              WLock 线 C13/C14,0.6 米,蓝色,150 个
              WLock 线 C13/C14,1.2 米,蓝色,125 个
              WLock 线 C13/C14,1.8 米,蓝色,100 个
              WLock 线 C13/C14,0.6 米,红色,150 个
              WLock 线 C13/C14,1.2 米,红色,125 个
              WLock 线 C13/C14,1.8 米,红色,100 个
              WLock 线 C19/C20,0.6 米,黑色,100 个
              WLock 线 C19/C20,1.2 米,黑色,75 个
              WLock 线 C19/C20,1.8 米,黑色,50 个
              WLock 线 C19/C20,0.6 米,蓝色,100 个
              WLock 线 C19/C20,1.2 米,蓝色,75 个
              WLock 线 C19/C20,1.8 米,蓝色,50 个
              WLock 线 C19/C20,0.6 米,红色,100 个
              WLock 线 C19/C20,1.2 米,红色,75 个
              WLock 线 C19/C20,1.8 米,红色,50 个
              Serial Communication Cable

              Serial Communication Cable

              物料号项目名称Add to Quote action
              RJ45-DB9 Cable