筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 宽度
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 材料
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- 框架颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 静态负载
- 反面表面处理
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 隔间数量
- 冗余电源
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 273 个结果1976 商品)

19" 设备架, 1 U
19" 设备架,承载能力为 5 Kg。

19" 抽屉
19" 抽屉可以安装计算机、书写台面,便于操作。

19" 设备架, 2 U
19" 设备架便于轻松存储和管理机架设备。

Varistar 门开关支架
门开关可实现照明、冷却装置自动化。支架是一种安装附件。

Varistar CP 重型交叉构件
侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。

Varistar CP 空气分隔挡盖, 宽度 800 mm
适用于 800 mm 宽机柜的封闭面板,用于避免前至后冷却机架中发生空气循环。

Varistar CP 垂直电缆管理架
Varistar CP 垂直电缆管理架

盘头螺钉,Pozidrive
盘头螺钉,Pozidrive。
物料号项目名称Add to Quote action
盘头螺钉,Pozidriv,十字槽, M5 x 12,钢镀锌,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 8,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 6,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 10,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 12,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 16,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,Pozidriv, 十字槽, M2.5 x 5,钢镀镍,100 件
盘头螺钉,十字槽,M3 x 6,钢镀锌,100 件
盘头螺钉,十字槽,M5 x 10,钢镀锌,100 件
盘头螺钉,十字槽,M6 x 16,钢镀锌,50 件
盘头螺钉,十字槽,M6 x 16,钢镀锌,100 件
盘头螺钉,十字槽,M6 x 16,钢镀锌,黑色,100 件
带固定 Nomel 垫圈的螺钉,米字槽,M6 x 16,钢镀锌, 50 件
带固定 Nomel 垫圈的螺钉,米字槽,M6 x 16,钢镀锌, 100 件

19 英寸前面板, 通风式
带通风孔的前面板便于散热。
物料号项目名称Add to Quote action
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035

19" Assembly Kit M6
该装配套件可将 19" 组件装配到机柜中。
物料号项目名称Add to Quote action
19 英寸装配套件,螺钉 M6,垫圈 M6,螺母 M6;4 个
19 英寸装配套件,螺钉 M6,垫圈 M6,螺母 M6;32 个
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;8 个
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 4 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 32 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 50 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 接地锁紧螺母, M6; 100 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 4 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 50 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 32 Pieces
19" 装配五金包, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16;垫圈, 锁紧螺母, M6; 100 Pieces
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;50 个
19 英寸组件套件 M6,螺钉,垫圈,螺母;100 个