Varistar CP 重型交叉构件
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
功能
- 侧面横梁,用于支持800 mm宽机柜中间 19" 立柱,静态承载能力为 1600 千克
- 模数孔结构有助于按 25 mm增量轻松安装 19" 立柱
技术参数
| 产品类型 | 支架 |
| 材料 | 钢 |
| 搭配 | Varistar CP |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。