Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 颜色
    • 深度
        应用
      • 框架材料
      • 手柄类型
      • 宽度
          应用
        • 搭配
        • 覆层材料
        • 机架高度
            应用
          • 材料
          • 完成
          • 框架颜色
          • 高度
              应用
            • 长度
                应用
              • 锁定类型
              • 安装
              • 包装数量
              • 颜色代码
              • 框架颜色代码
              • 覆层颜色
              • EMC 屏蔽
              • 机架宽度
              • 开关插座
              • 覆层颜色代码
              • 宽度
                  应用
                • 额定电流
                • 螺纹尺寸
                • 直径
                    应用
                  • 深度
                      应用
                    • 正面表面处理
                    • 静态负载
                        应用
                      • 反面表面处理
                      • 边缘处理
                      • 符合
                      • 电源电压
                      • 隔间数量
                          应用
                        • 冗余电源
                        • 标称电压
                        • 冷却剂进给装置
                        • 静态负载
                            应用
                          • 动态荷载
                          • 动态荷载
                              应用
                            • 机架单元
                            • 计量类型
                            筛选器0

                            子类别

                            Server Racks and Cabinets

                            Server Racks and Cabinets

                            Power Distribution

                            Power Distribution

                            Rack Technology

                            Rack Technology

                            Enclosure Cooling, Air

                            Enclosure Cooling, Air

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Backup Power

                            Backup Power

                            产品 | 273 个结果1976 商品)

                            PH3372.jpg image

                            TD 紧凑型四极分线盒,80/100 A

                            紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            TD 紧凑型四极分线盒,80/100 A, 1 Line Side Connection(s), 6 Load Side Connection(s)
                            TD 紧凑型四极分线盒,80/100 A, 2 Line Side Connection(s), 9 Load Side Connection(s)
                            TD 紧凑型四极分线盒,80/100 A, 2 Line Side Connection(s), 13 Load Side Connection(s)
                            PH4373.jpg image

                            TR 四极分线盒,250 A

                            紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            TR 四极分线盒,250 A
                            PH35555.jpg image

                            接线盒

                            用于在主配电盘和副配电盘之间进行电源连接或者用于机器或工业设备的主输出/输入设备。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            接线盒, Flexibar-2根电缆, 400 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-2根电缆, 800 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-3根电缆, 1,000 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-电缆, 400 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-电缆, 400 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-4根电缆, 1,600 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-电缆, 630 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-电缆, 630 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 170 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 180 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 250 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 400 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 400 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-2根电缆, 1,000 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-2根电缆, 400 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, 2根电缆-2根电缆, 1,000 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-2根电缆, 400 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-2根电缆, 400 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 500 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 500 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 630 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 630 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 100 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 100 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-2根电缆, 400 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-2根电缆, 400 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            接线盒, Flexibar-电缆, 250 A IEC, 铜, 热塑性塑料
                            接线盒, 电缆-电缆, 230 A IEC, 铝, 热塑性塑料
                            PH31565.jpg image

                            SBTT-350 隧道至隧道接线端子

                            电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            SBTT-350 隧道至隧道接线端子
                            PH22065.jpg image

                            BD 两极分线盒,100/125 A

                            紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            BD 两极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 6 Load Side Connection(s)
                            BD 两极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 14 Load Side Connection(s)
                            PH4374.jpg image

                            TR 四极分线盒,400 A

                            紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。可直接固定于 DIN 轨或使用螺钉安装。开箱即用。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            TR 四极分线盒,400 A
                            PH31567.jpg image

                            SBTT-500 隧道至隧道接线端子

                            电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            SBTT-500 隧道至隧道接线端子
                            PH41625.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板

                            nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板是一款镀锡铜制部件,在提供优异电气连接的同时,也能在紧固过程中控制编织带侧面鼓包。PE线接口能将导体内联至中线或地线。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板, 12.5 mm Hole 1, 18.5 mm Hole 2
                            FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板, 10.5 mm Hole 1, 14.5 mm Hole 2
                            PH40536.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus 隔热绑带

                            nVent ERIFLEX FleXbus 隔热绑带FIB是一款膨胀型胶布。由丁基橡胶,膨胀型防火添加剂及波纤强化而成, 用于环绕nVent ERIFLEX FleXbus 导体。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            FleXbus 隔热绑带
                            PH40540.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus 切刀

                            nVent ERIFLEX FleXbus 切刀用于把nVent ERIFLEX FleXbus截成所需的长度。合适的杠杠系数及优化的刀刃几何形状使用更省力
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            FleXbus 切刀
                            PH22066.jpg image

                            TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A

                            紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 6 Load Side Connection(s)
                            TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 10 Load Side Connection(s)
                            TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 14 Load Side Connection(s)
                            PH41633.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件, 含中线

                            nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件(含中线)设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。
                            物料号项目名称Add to Quote action
                            FleXbus 3相侧装固定套件, 含中线, 100 mm x 175.5 mm
                            FleXbus 3相侧装固定套件, 含中线, 87.5 mm x 123.5 mm